Termékek közzététele
THTC Carpet Tile Winning
THTC Carpet Tile Winning
THTC Carpet Tile Winning
THTC Carpet Tile Winning
    Archivált

    THTC Carpet Tile Winning

    Carpet tiles (Carpet Tiles) designed to suit all areas of use. sheet Good protection against dirt Protects against scratches and mold Easy to install and maintain, has a soft touch surface. Unlike the hard surface of tile floors or cement floors, carpet tiles have a backing that is designed to cushion and absorb force well, so it is suitable for offices, etc. Users can design carpet laying patterns as needed. Or you can place the carpet according to the indicated arrows as well. Use carpet fibers made from polypropylene synthetic fibers. (Polypropylene or PP) and the bottom sheet structure from PVC.
    Specifikáció
    • Construction :Multi-Level Loop Texture Tile Size : 25 x 100 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTHTC_Carpet-Tile_Winning
    • TermékcsaládCarpet
    • TermékcsoportTile
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • OmniClass szám23-15 17 17
    • OmniClass névCarpet Flooring