Termékek közzététele
SentryGate® Grille
SentryGate® Grille
SentryGate® Grille

    SentryGate® Grille

    Security Grilles Model Number: ESG20 and ESG21 Security Gates and Grilles Our most secure grille in the product line up, the SentryGate’s® patented design is an alternative to traditional rolling or counter grilles. Featuring a unique curtain comprised of injection molded components and continuous metal rods, the SentryGate® provides the ultimate protection to a parking garage entrance, in front or behind a glass storefront or closed pharmacy counter.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócookson-009
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportOverhead Coiling
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
    • UNSPSC névMetal doors
    • UNSPSC kód30171505
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 33 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOverhead Coiling Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 25
    • OmniClass névOverhead Metal Doors