Termékek közzététele
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers

    AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers

    The AMP Commercial Condensing Boiler Series (AMP) from Thermal Solutions delivers efficiency and powerful output with unprecedented space saving innovation in a service friendly design. Now available in 400, 500, 650, 800, and 1000 MBH input levels, all models are 97% Thermal Efficient and modulate at 10:1 firing rate. The 316L stainless steel heat exchanger features cavernous internal circuits with commercially sized tubes that promote self-cleaning and flushing of waterside particulates.

    Specifikáció
    • Ratings & Capacities

      Input: BTUH400,000 Btu/hr
      Output: BTUH388,000 Btu/hr
      FuelNatural Gas / LP
      Inlet Gas Pressure (NG)14"W.C. Max.4" W.C. Min.

      Approvals

      Approvals
      ETL, {H} Listed

      ASME Design Data

      ASME Design DataMax. 160 PSIG & 210ºF

      Electrical Supply Options

      Electrical Supply Options120v/1ph/60hz - 7 Amps

      Ratings and Dimensional Data

      MBH Input400 MBtu/hour
      MBH Gross Output388 MBtu/hour
      Thermal Efficiency97 %
      Shipping Weight460 Pound

      Specifications

      DHW Recovery (GPH)
      Natural Gas Connection (NPT).75
      Thermal Solutions hot water heaters water heater commercial water heater condensing water heater table condensor
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAMP-400-AMP-Condensing-Ultra-High-Efficiency-Hot-Water-Boilers
    • TermékcsaládCondensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
    • TermékcsoportAMP 400-1000 Commercial Condensing Boiler
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-13
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)38.5
    • Szélesség (hüvelyk)27
    • Mélység (hüvelyk)37.75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)460
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
    • IFC besorolásKazán
    • ETIM-kódEG015210
    • ETIM-névBoilers and heaters
    • UNSPSC névBoilers
    • UNSPSC kód401020
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 leírásBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating Boilers
    • OmniClass szám23-33 11 00
    • OmniClass névCommercial Boilers
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems