Termékek közzététele
Thermory Benchmark thermo-pine C34 Cladding
Thermory Benchmark thermo-pine C34 Cladding
Thermory Benchmark thermo-pine C34 Cladding
    Thermory

    Thermory Benchmark thermo-pine C34 Cladding

    Enhance your walls with Thermory’s durable and surprisingly easy-to-install Benchmark pine cladding, with decades of rot resistance, unrivaled dimensional stability and a naturally beautiful appearance featuring distinctive knots.

    We can offer our thermo-pine with the Nordic Swan Ecolabel. Wood carrying this Ecolabel comes from responsibly managed forests, is chemical free and offers great durability in outdoor conditions.

    Specifikáció
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified pine

      Modification level: Intense

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth

      Installation types: Hidden

      Installation methods: Screws

      Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóthermory-benchmark-thermo-pine-c34-est
    • TermékcsaládCladding
    • TermékcsoportBenchmark Pine
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagThermally Modified Wood
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeÉsztország
    • Gyártás helyeÉsztország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia