SUPER 8 WINDOW RADIATOR 22 (Floor)

Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").

An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight.
The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight.
Can be mounted on wall- or floor brackets.

Specifikációkinyitás / összecsukás
Műszaki specifikációkinyitás / összecsukás
Linkekkinyitás / összecsukás
Kapcsolódó adatokkinyitás / összecsukás
Besorolásokkinyitás / összecsukás

Termék elérhetősége

Europe
Dánia
Hollandia
Norvégia
Lengyelország
Svédország