A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

SUPER 8 WINDOW RADIATOR 33 (Floor)

Egyedi azonosító: SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-33
Gyártó: Thermrad
Termék család: S8 Window Radiator
Termék csoport: Panel radiator
Publikálás dátuma: 2018-10-01
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)

Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").

An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight. The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight. Can be mounted on wall- or floor brackets.

SUPER 8 WINDOW RADIATOR 33 is available in the following sizes:

Height 200 mm available in length: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm, 3000 mm.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Netherlands
Gyártás helye:

BIMobject kategória: HVAC - Fűtőtestek
IFC besorolás: Space Heater
UNSPSC név: Radiators
UNSPSC kód: 40101801
Uniclass 1.4 Kód: L75621
Uniclass 1.4 Leírás: Radiators
Uniclass 2.0 Kód: PR-60-36-73
Uniclass 2.0 Leírás: Radiators
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_60_36_73
Uniclass 2015 Leírás: Radiators
NBS Reference Kód: 60-36-73
NBS Reference Leírás: Radiators
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 82 29
CSI MasterFormat 2014 cím: Radiators
OmniClass szám: 23-33 15 21 15
OmniClass cím: Plate Radiators
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Név Érték
Depth 165 mm
Heater Height 200 mm
Heater Length 1000 mm — 3000 mm
Heating Capacity 0.983 kW — 2.949 kW
Height 200 mm
Length 1000 mm — 3000 mm
Material Steel
Unit Material Steel
Width 165 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 1000 mm — 3000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Steel

BIMobject®