Egyedi azonosító: | SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-33-Wall |
---|---|
Gyártó: | Thermrad |
Termék család: | S8 Window Radiator |
Termék csoport: | Panel radiator |
Publikálás dátuma: | 2019-05-15 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").
An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight. The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight. Can be mounted on wall- or floor brackets.
SUPER 8 WINDOW RADIATOR 33 is available in the following sizes:
Height 200 mm available in length: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm, 3000 mm.
Termék adat URL: | http://www.thermrad.nl/portfolio-item/_-200-_/?lang=en |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://thermrad.nl/app/uploads/2016/05/Super8Compact.pdf |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/thermrad/product/super-8-window-radiator-33-wall
Elsődleges anyag: | Steel |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Netherlands |
Gyártás helye: |
BIMobject kategória: | HVAC - Fűtőtestek |
---|---|
IFC besorolás: | Space Heater |
UNSPSC név: | Radiators |
UNSPSC kód: | 40101801 |
Uniclass 1.4 Kód: | L75621 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Radiators |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-60-36-73 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Radiators |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_70_60_36_73 |
Uniclass 2015 Leírás: | Radiators |
NBS Reference Kód: | 60-36-73 |
NBS Reference Leírás: | Radiators |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 23 82 29 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Radiators |
OmniClass szám: | 23-33 15 21 15 |
OmniClass cím: | Plate Radiators |
Név | Érték |
---|---|
Depth | 165 mm |
Design Type | 33 |
Heater Height | 200 mm |
Heater Length | 800 mm — 3000 mm |
Heating Capacity | 0.786 kW — 2.948 kW |
Height | 200 mm |
Length | 800 mm — 3000 mm |
Material | Steel |
Mounting | Wall |
Unit Material | Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Length | 800 mm — 3000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®