Termékek közzététele
AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF
Thorn lighting

AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF

A range of slim, compact fluorescent uplights for 2 x 55W TC-L lamps. Body and reflector in white painted steel sheet. Minimum recommended mounting height 1.8m and minimum distance from ceiling 900mm. Two fixing centres with rear cable entry to fixing plate (227 x 105mm) designed for fixing to any rigid surface.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító96004637
  • TermékcsaládIndoor lighting
  • TermékcsoportSurface and Suspended Luminaires
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-05-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)280
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115