A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

high traffic: tugela [EN, European standard]

Egyedi azonosító: tugela_EN
Gyártó: thyssenkrupp elevators and escalators
Termék család: High Traffic Escalator
Termék csoport: tugela escalator
Publikálás dátuma: 2019-11-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)

The higher the passenger volumes, the happier our tugela escalator. tugela safely moves people in high-traffic areas and all types of climates around the globe. Dependable technology and components, such as our certified brake system, make this escalator an exceptionally reliable partner.

tugela. Ruggedly reliable.

BASIC PRODUCT SPECS
Step width: 24" (600mm) | 32" (800mm) | 40" (1,000mm)
Inclination: 27.3° | 30.0° | 35.0° 
rise max: 72,18' (22m)
rise min: 6,56' (2,5m) 

Max rise without intermediate support: 19,69' (6.0m) @ 30° and 2 horizontal steps | 20,01' (6.10m) @ 30°, 32" (800mm) step width and 3 horizontal steps | 18,04' (5.50m) @ 30°, 40" (1000mm) step width and 3 horizontal steps

BASIC DESIGN OPTIONS
Balustrades: Metal | Robust (Glass)
Handrail Colours: Black | Dark grey | Grey | Blue | Red | Brown | Beige | Green | Other colours on request.
BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

ENERGY SAVING OPTIONS
Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter |


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Építkezés - Mozgólépcsők
IFC besorolás: Transport Element
Uniclass 1.4 Kód: L7722
Uniclass 1.4 Leírás: Escalators
Uniclass 2.0 Kód: SS-80-40-25
Uniclass 2.0 Leírás: Escalator Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_80_20_62_28
Uniclass 2015 Leírás: Escalator systems
NBS Reference Kód: 80-40-25
NBS Reference Leírás: Escalator Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 14 31 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Escalators
OmniClass szám: 23-23 11 13
OmniClass cím: Escalators
CSI UniFormat II kód: D1020
CSI UniFormat II cím: Escalators & Moving Walks
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Construction - Escalators

Név Érték
Application Office ; Residential ; Hospital ; Hotel ; Retail ; Commercial
Bulstrade Height 1000 ; 1100
Capacity 6750 | 9000
Floor Material Stainless Steel
Inclination 27,5 ; 30 ; 35
Railing Color Black ; Dark grey ; Grey ; Blue ; Red ; Brown ; Beige ; Green ; Other colours on request

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.