Termékek közzététele
1481_ Shaped support fixing brackets for flanged elbow fittings with regulation buttonholes
TIEMME

1481_ Shaped support fixing brackets for flanged elbow fittings with regulation buttonholes

The brackets are particularly indicated for wall application of fittings for sanitary distribution.
Thanks to the presence of buttonholes (right side and left side) they allow the correct positioning and overlaying of terminals for hot and cold water.

Variable axial distance, unbound and fixing with screws (included)
Available in the 26 cm version



Production range:
Art. 1493Z Linear support brackets with regulation guides

Related products:
Art. 1676USM “U”-shaped press fitting /Female for multi-layer pipe
Art. 1656DFCT Elbow press fitting/Female with 2-holes flange for multi-layer pipe

Specifikáció
  • Art.1481
    Wall fixing bracket for flanged fittings with double buttonhole.
    Body: galvanized steel
    Profile: shaped

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1481-Bracket_Staffa
  • TermékcsaládFITTINGS
  • TermékcsoportWALL SYSTEMS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásDistribution Flow Element
  • ETIM-kódEC010108
  • ETIM-névMounting console for wall plate
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódSs_55_70
  • Uniclass 2015 leírásWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Manifolds
  • OmniClass szám23-39 21 13 21
  • OmniClass névManifolds
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING