Termékek közzététele
1550N _ Generic fitting - Female /Female
TIEMME

1550N _ Generic fitting - Female /Female

Press fittings are suitable for every type of heating/cooling and hygienic sanitary system with applications in the residential, commercial, industrial, and agricultural field, usually with any type of non-corrosive fluid.

Straight fitting with threaded Female connection ISO 228.
Available in brass and chrome plated [C] connection

Wide range available, for any installation and connection requirement: from G1/4" (DN8) to G4" (DN100).


Production range:
Art. 1551 Straight fitting Male/ Female
Art. 1552 Straight fitting Male

Art. 1555 3-piece straight male fitting
Art. 1560 Elbow fitting female
Art. 1561 Elbow fitting Male/Female
Art. 1562 Elbow fitting Male
Art. 1563 Elbow fitting Male/Female with flange

Art. 1570 "T" fitting Female
Art. 1571 "T" fitting Female/Male
Art. 1572 "T" fitting Male

Related products:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Standard bore ball valve for water with Male/Female thread
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Full bore ball valve with Male/Female thread

Specifikáció
  • Art.1550N
    Straight fitting with female threaded connection
    Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100)
    Body: nickel plated brass CW617N

    Maximum operating temperature: 200°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 30 bar
    Thread: Female UNI ISO 228

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1550N_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
  • TermékcsaládFITTINGS
  • TermékcsoportGENERIC FITTINGS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEC003024
  • ETIM-névFitting with 2 connections
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52
  • Uniclass 2015 leírásPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 névInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass szám23-19 25 13 21 17
  • OmniClass névFittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia