Termékek közzététele
1651KB _Straight fitting double multilayer pipe/compression copper pipe
TIEMME

1651KB _Straight fitting double multilayer pipe/compression copper pipe

Press fittings are suitable for every type of heating/cooling and hygienic sanitary system with applications in the residential, commercial, industrial, and agricultural field, usually with any type of non-corrosive fluid.

They are made up of an external "sleeve" in stainless steel which, by using a dedicated clamp, is “mechanically” pressed to guarantee irreversible connections and the perfect holding of the system. As per the standing regulations these fittings can be installed concealed. A polymer "ring" separates the steel component from the brass one to avoid the phenomenon known as "galvanized corrosion" and allows the installer to verify the correct connection between pipe and fitting.

Straight fitting double multilayer pipe/compression copper pipe

Wide range available, for any installation and connection requirement from Ø 16mm to Ø 26 mm.


Production range:
Art. 1650 Press fitting /Male for multi-layer pipe
Art. 1652 Press fitting /Female for multi-layer pipe

Art. 1653-1661 Double elbow press fitting for multi-layer pipe (angle 45° or 90°)
Art. 1654 Elbow press fitting Male for multi-layer pipe
Art. 1655 Elbow press fitting Female for multi-layer pipe

Art. 1657 "T" press fitting for multi-layer pipe
Art. 1658 "T" press fitting male for multi-layer pipe
Art. 1659 "T" press fitting female for multi-layer pipe

Related products:
Art. 0600 Pe-X pipe with Aluminium coil

Specifikáció
  • Art.1651KB
    Straight fitting double multilayer pipe/compression copper pipe
    Production range from Ø16 to Ø26 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar



Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1651KB_Straight-fitting-double_Raccordo-pressare-doppio
  • TermékcsaládFITTINGS
  • TermékcsoportFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEC003024
  • ETIM-névFitting with 2 connections
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52
  • Uniclass 2015 leírásPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 névInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass szám23-19 25 13 21 17
  • OmniClass névFittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből