Termékek közzététele
1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
    TIEMME

    1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.

    Suitable for domestic and commercial plumbing, industrial and agricultural applications, heating and sanitary systems, pneumatic systems, oils, generally with every non aggressive fluid.
    Otherwise stated by specific marks on the valve body (arrows) there is no valve flow direction.

    Angle ball valves for water with threaded Female ends UNI ISO 228, with loose nut and press fitting
    Available with red aluminium “T” handle.

    Wide range available, for every need of connection installation from G3/4" x 20mm to G1" x 32mm

    Aviable products:
    Art.1692CK angle valve with check valve
    Art.1697 straight valve with loose nut and press fitting

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1692_Ball-valve-with-press-fitting_Valvola-sfera-con-raccordo-pressare
    • TermékcsaládVALVES AND TAPS
    • TermékcsoportBALL VALVES WITH PIPE CONNECTION
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011343
    • ETIM-névBall valve
    • UNSPSC névBall valves
    • UNSPSC kód40141607
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 leírásBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 névMetallic Ball Valves
    • OmniClass szám23-27 31 15
    • OmniClass névBall Valves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText