Termékek közzététele
1697 _ Straight ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
TIEMME

1697 _ Straight ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.

Suitable for domestic and commercial plumbing, industrial and agricultural applications, heating and sanitary systems, pneumatic systems, oils, generally with every non aggressive fluid.
Otherwise stated by specific marks on the valve body (arrows) there is no valve flow direction.

Straight ball valves for water with threaded Female ends UNI ISO 228, with loose nut and press fitting
Available with red aluminium “T” handle.

Wide range available, for every need of connection installation from G3/4" x 20mm to G1" x 32mm

Aviable products:
Art.1697CK angle valve with check valve
Art.1692 angle valve with loose nut and press fitting

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1697_Ball-valve-with-press-fitting_Valvola-sfera-con-raccordo-pressare
  • TermékcsaládVALVES AND TAPS
  • TermékcsoportBALL VALVES WITH PIPE CONNECTION
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011343
  • ETIM-névBall valve
  • UNSPSC névBall valves
  • UNSPSC kód40141607
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63.33
  • CSI MasterFormat 2014 névMetallic Ball Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText