Termékek közzététele
1916 _ Temperature/Pression safety relief valves for hot water tank
TIEMME

1916 _ Temperature/Pression safety relief valves for hot water tank

They are generally used in water and heating systems for pressure control. Their function is to avoid damage to the systems and its components by discharging pressure values higher than the calibration value of the valve into the atmosphere.
They have an intervention pressure of 3 to 7 bar and can be installed both in horizontal and vertical position always respecting the indication of the direction of flow reported on the valve body.

Safety valve for controllo temperature/pressure with threaded Male ISO 228 / copper tube connection with temperature sensor.

Wide range available, for every need of connection installation from G1/2" (DN15) to G3/4" (DN20).



Aviable products:
Art.1917 Female/Female connections (1,5÷5 bar)
Art.1927 Female/Female connections (6÷10 bar)
Art.1918 Male/Female connections (1,5÷5 bar)
Art.1928 Male/Female connections (6÷10 bar)

Specifikáció
  • 1916

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1916_Safety-relief-valves_Valvole-sicurezza
  • TermékcsaládPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • TermékcsoportTEMPERATURE / PRESSURE SAFETY VALVES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011311
  • ETIM-névSafety valve
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC