Termékek közzététele
2263 _ Ball valve for WATER female /loose nut and T handle
2263 _ Ball valve for WATER female /loose nut and T handle
    TIEMME

    2263 _ Ball valve for WATER female /loose nut and T handle

    4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)

    It is suited for all domestic hydraulic systems, heating or sanitary systems, compressed air, various oils, petrol products, generally with any kind of non-corrosive fluid.

    The installation direction of the valve relating to the flow of the circuit is indifferent if not otherwise specified with the indication of specific marks (usually arrows) on the body of the valve.

    Ball valves for water with female thread UNI ISO 228 and loose nut for direct under-boiler installation.
    Available with red T handle.

    Wide range available, for any installation and connection from G1/2" (DN15) to G1" (DN25).


    Related products:
    Art. 0600 Pe-X pipe with Aluminium coil
    Art. 1650 Press fitting /Male for multi-layer pipe
    Art. 1654 Elbow press fitting Male for multi-layer pipe
    Art. 1658 "T" press fitting male for multi-layer pipe
    Art. 3150 - Compact magnetic dirt filters for under-boiler installation with loose nut Male/Female thread

    Specifikáció
    • Art. 2263
      Ball valves for water with female thread and loose nut
      Production range from G1/2" (DN15) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N
      Handle: Red T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 30 bar
      Thread: Female UNI ISO 228

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2263_Ball-valve_Valvola-sfera
    • TermékcsaládVALVES AND TAPS
    • TermékcsoportBALL VALVES FOR WATER
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011343
    • ETIM-névBall valve
    • UNSPSC névBall valves
    • UNSPSC kód40141607
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 leírásBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 névMetallic Ball Valves
    • OmniClass szám23-27 31 15
    • OmniClass névBall Valves
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC