Termékek közzététele
3047 _ G1” distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus)
TIEMME

3047 _ G1” distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus)

Pre-mounted distribution manifold (FLOOR) for heating and/or cooling system at low temperature (Radiant).

The manifolds are available with G1” (DN25) or G1"1/4 (DN32) with self-seal male/female threads. 

Wide range available, suited for every connection requirement from 2÷4 ways
Main connections G1" (DN25) or G1"1/4 (DN32)
Outlets from 3/4”x18 Euroconus

Available in the following versions:
Art.3046 with manually valves
Art.3048 with mechanical balancing screws


Related products:

Art.0200 Pe-X pipe with anti-oxygen barrier (EVOH)
Art.1716 Press fitting G1/2"x16 and G3/4”x18 (Euroconus) for Pe-X pipe  
Art.1436 Fitting G3/4”x18 (Euroconus) for Pe-X pipe

Art.0600 Multiplayer pipe with aluminium insert
Art.1666 Press fitting G3/4”x18 (Euroconus) for multiplayer pipe
Art.1636 Fitting G3/4”x18 (Euroconus) for multiplayer pipe


Specifikáció
  • Art.3047
    G1” (DN25) distribution manifold with flow meters
    Main connections G1" (DN25) or G1"1/4 (DN32)
    Outlets from 3/4”x18 Euroconus

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228




Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3047_Manifold-Radiant_Collettore-Radiante
  • TermékcsaládDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • TermékcsoportRADIANT MANIFOLDS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásDistribution Flow Element
  • ETIM-kódEC010382
  • ETIM-névCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódSs_55
  • Uniclass 2015 leírásPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDomestic Water Heat Exchangers
  • OmniClass szám23-39 21 13 21
  • OmniClass névManifolds
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia