Termékek közzététele
Aluminum Metal Edging_6.5" height
Aluminum Metal Edging_6.5" height
Aluminum Metal Edging_6.5" height
Aluminum Metal Edging_6.5" height

    Aluminum Metal Edging_6.5" height

    Manufactured from 6061 aluminum in either anodized black or silver color, Tile Tech’s edging is specifically designed to make straight runs and gentle curves bordering buildings, rooftops, and landscaped areas. Choose from 3 different height profiles; 4.5”, 6.5” or 8.5” (custom sizes are also available). The horizontal bottom leg portion is notched for easy bending to fit any design profile.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaluminum-metal-edge-copy
    • TermékcsaládConstruction Materials, Pavers & Stones
    • TermékcsoportAluminum Edging, Landscape Border
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.5
    • Szélesség (hüvelyk)3.34
    • Mélység (hüvelyk)72
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_25_93_60_02
    • Uniclass 2015 leírásAluminium edges
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 76 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Pavers
    • OmniClass szám23-11 27 00
    • OmniClass névLandscaping