Termékek közzététele
Tile Redi P3260C Redi Base Shower Pan
Tile Redi P3260C Redi Base Shower Pan
    Tile Redi
    Archivált

    Tile Redi P3260C Redi Base Shower Pan

    • ALL-IN-ONE SHOWER SOLUTION: One-piece, leak-proof, pre-pitched shower pan with integrated curb and splash walls.
    • READY TO TILE: Install tile directly on shower pan surface to customize base to the look and feel of your bathroom.
    • EASY TO INSTALL: Includes Redi Flash waterproofing system designed to eliminate leaks and Redi Poxy epoxy adhesive for quick self-installation.
    • DRAIN & PLATE INCLUDED: Features 2-inch, center PVC drain and square polished chrome drain plate.
    • DIMENSIONS: 60" WIDTH x 32" DEPTH x 4. 5" Threshold HEIGHT; Shower curb width: 4. 5 Inches.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikáció
    • Technical Details

      Part Number: P3260C-SCSQPVZ
      Item Weight: 48 pounds
      Product Dimensions: 32 x 60 x 5.8 inches
      Item model number: P3260C-SCSQPVZ
      Size: 60" W x 32" D
      Color: Polished Chrome
      Style: Center Square Drain Plate with Flashing
      Material: Polyurethane
      Shape: Rectangle
      Included Components: Shower Pan, Square Drain Plate, Flashing

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTile-Redi-P3260C-Redi-Base-Shower-Pan
    • TermékcsaládShower
    • TermékcsoportShower Pan
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)32
    • Szélesség (hüvelyk)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers