Termékek közzététele
ENVIRA concrete pervious to water
TITAN CEMENT SA

ENVIRA concrete pervious to water

ENVIRA is an innovative concrete pervious to water. It offers high added value to the construction of outdoor pavings, such as car parks, as it allows rainwater to flow into the substrate. This reduces the cost of building and maintaining drainage systems to handle storm runoff and significantly helps to protect the environment
Specifikáció
  • Compressive strength at 28 days: Up to 15 MPa Maximum aggregate: size 16 mm Dry weight: 1,850-2,000 kg/m3 Slump class / Spread: Not specified Permeability (k): Determined on case-by-case basis
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóENVIRA
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2023-01-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCement
  • Másodlagos anyagSand
  • Tervezés helyeGörögország
  • Gyártás helyeGörögország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • OmniClass szám23-13 15 11
  • OmniClass névConcretes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Európa Dél-Amerika Afrika Ázsia