TITONI ICON PLUS SYSTEM
THE MINIMAL-FRAME SLIDING DOOR FOR SOLUTIONS FOR COMMERCIAL PROJECTS.
The TITONI ICON PLUS System is a direct evolution of the renowned ICON System, with key modifications to the sill and bottom rail. Designed with a sill track that is flush with the frame, the ICON PLUS is particularly suited for commercial projects requiring ADA compliance, while maintaining the luxury aesthetic and performance associated with the TITONI brand. Like the 38 ICON System, the ICON PLUS provides versatility for installation in both warm and moderately cold climates and is engineered to accommodate 38mm (1-½”) and 54mm (2-⅛”) insulated glass.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |