Termékek közzététele
endura below-ground hydraulic

endura below-ground hydraulic

3.9/5 csillag3.9(8 vélemény)
The endura below-ground is our traditional hydraulic elevator. It’s ideal when drilling isn’t a problem. This configuration uses a plunger within a cylinder that rests below the ground level. It can reach travel distances of up to 60 feet. Features and benefits: • This configuration provides the maximum height for hydraulic elevators when drilling is not an issue • Travels at speeds of 80, 100, 125, 150, 175, 200 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates • Smooth, quiet and efficient performance
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóendura-below-ground-hydraulic--NA
  • Termékcsaládelevator
  • Termékcsoportendura elevator
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Lift rendszerek

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Puerto Rico