Termékek közzététele
momentum high-rise – standard

momentum high-rise – standard

3.7/5 csillag3.7(16 vélemény)
momentum – standard is a gearless traction elevator for high-rise buildings. It’s ideal for buildings with total floor travel up to 300 feet. Features and benefits: • Mini-AC gearless motor is mounted in machine room above elevator hoistway • Our most advanced engineering technology • Regenerative drive feeds generated power back into the building’s grid, reducing energy costs • Travels at speeds of 350, 500 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómomentum-high-rise-standard-NA
  • Termékcsaládelevator
  • Termékcsoportmomentum elevator
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Lift rendszerek