Termékek közzététele
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
Bell Portable LED
    Tom Dixon
    Archivált

    Bell Portable LED

    Taking its name from a classic dome shape, Bell is an exercise in reductionism. The hyper-polished surface allows Bell to take on the tone and characteristics of its surroundings while a concealed diffuser produces its soft lighting. Bell Portable LED offers up to 9 hours of battery life.
    Specifikáció
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbell-portable-led
    • TermékcsaládTom Dixon
    • TermékcsoportPortable Lighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)280
    • Szélesség (mm)190
    • Mélység (mm)280
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)1.36
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 leírásFree standing luminaires