Termékek közzététele
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
    Tom Dixon
    Archivált

    Melt Cone Fat Floor LED

    Melt is evocative of molten glass, the interior of a melting glacier or images of deep space. An imperfect, organic and naturalistic light that produces a mesmerizing hot-blown glass effect. Melt is created through a process of blow moulding and vacuum metallisation to achieve melted orbs with abundant and unusual luminosity. Here the orb sits on a cone-shaped base creating a striking silhouette.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómelt-cone-fat-floor-led
    • TermékcsaládTom Dixon
    • TermékcsoportFloor Lighting
    • Megjelenés dátuma2024-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1745
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 leírásFree standing luminaires