Termékek közzététele
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
    Tom Dixon
    Archivált

    Melt Portable LED

    Melt Portable LED expands the collection, offering the same mesmerizing hot-blown glass effect within a portable design. Melt is evocative of molten glass, the interior of a melting glacier or images of deep space. Melt Portable LED is available in a wide range of finishes and offers up to 10 hours of battery life.
    Specifikáció
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómelt-portable-led
    • TermékcsaládTom Dixon
    • TermékcsoportPortable Lighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)280
    • Szélesség (mm)130
    • Mélység (mm)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Másodlagos anyagABS
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    • Nettó tömeg (kg)0.45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 leírásFree standing luminaires