Termékek közzététele
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B

    Bardage 25B

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Specifikáció
    • prepaint steel
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTCA010018
    • TermékcsaládMetal cladding
    • TermékcsoportProfiled wall cladding
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-01
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1030
    • Mélység (mm)25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)6.94
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok