Termékek közzététele
Console J2 (Indoor unit) RAS-B 10 13 18 J2FVG-E
TOSHIBA

Console J2 (Indoor unit) RAS-B 10 13 18 J2FVG-E

Residential indoor floor unit. Small, compact but powerful. Perfect match in attic flat. With its white modern design, it adapts itself in every place, and occupies less place than a standard radiator. The console has a wireless control and a control panel on the machine. Air flow can be setting at floor level.
Specifikáció
  • Technical details:

    - Avaible sizes: 10, 13, 18 (from 2,5 to 5,0 kW)

    - SEER to 7,20

    - SCOP to 4,70

    - Cooling range to -15°C

    - Heating range to -15°C

    - Air flow management with wireless control and panel control

    - "New IAQ Filter" system

    - Control: Quite mode, Preset mode, Power Select and Fireplace

    With low GWP gas R32

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóConsoleJ2-10-13-18
  • TermékcsaládHVAC - Residential: air to air
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)220
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Nettó tömeg (kg)16
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek