Termékek közzététele
Estia R32 All-In-One monozona (Indoor unit) HWT-11001F21S**W-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One monozona (Indoor unit) HWT-11001F21S**W-E

New generation of Toshiba ESTIA air-to-water heat pump split system, with low global warming impact refrigerant R32, to deliver the right temperature for space heating and domestic sanitary hot water production. The ESTIA R32 system is fully reversible offering the additional advantage of providing cooling comfort in warmer seasons.
Specifikáció
  • - Elegant and compact design for space heating and domestic hot water production to fit any interior - Best-in class A+++ heating energy label class - SCOP up to 4.63 according to EN14825 - COP up to 5.20 according to EN14511 - Best-in class A+ domestic hot water production - Indoor silent operation 31dB(A) at 1m - Integrated domestic hot water tank 210 liters - High leaving water temperature up to 65°C @ +7°C outside temperature and 62°C @ -25°C outside temperature (for outdoor units 8 & 11 kW) - Intuitive remote control functions - Easy commissioning thanks to the Start-Up Tool - All components accessible from the front panel
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEstia-R32-all-in-one-110-1-zona_unita-interna
  • TermékcsaládHVAC - Residential: air to water
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1700
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)670
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)157
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek

2.4/5 csillag 2.4 (5)
4.2/5 csillag 4.2 (15)
2.3/5 csillag 2.3 (6)
4.9/5 csillag 4.9 (8)
4.8/5 csillag 4.8 (6)