Termékek közzététele
Estia 5 Split R410a (Indoor unit) HWS- 110 140 XWH_-E
TOSHIBA
Archivált

Estia 5 Split R410a (Indoor unit) HWS- 110 140 XWH_-E

Single and three phase air to water heat pump, built with the same reliable technology of the light commercial units; above all the Toshiba Inverter and the DC twin rotary compressor.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEstia5-R410a-110-140_unita-interna
  • TermékcsaládHVAC - Residential: air to water
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1340
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)93
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Hasonló termékek