Termékek közzététele
Estia 5 Split R410a (Outdoor unit) HWS-455H-E
TOSHIBA
Archivált

Estia 5 Split R410a (Outdoor unit) HWS-455H-E

The Toshiba air to water heat pump split system is designed to deliver the right temperature for space heating and produce domestic sanitary hot water throughout the year. The ESTIA system has the additional advantage of providing cooling in the warmer seasons. The Toshiba Inverter uses the new vector controlled Intelligent Power Drive Unit, which enables a wider range of compressor frequencies resulting in better temperature control. Quick and easy to install, the ESTIA hydro module unit can be placed safely in the most suitable place within the house. Its large screen remote controller is designed to be simple, intuitive and easy to use. ESTIA is compatible with latest generations of connected thermostat.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEstia5-R410a-45_unita-esterna
  • TermékcsaládHVAC - Residential: air to water
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)925
  • Szélesség (mm)525
  • Mélység (mm)355
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Hasonló termékek