Termékek közzététele
Mini SMMSe trifase mini VRF      (outdoor unit)                           MCY-MHP 04 05 06 04HS8-E
TOSHIBA

Mini SMMSe trifase mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 04 05 06 04HS8-E

MINI VRF SYSTEM IN THREE-PHASE HEAT PUMP - The Mini SMMSe is the latest expression of Toshiba technology, appertenent as SMMSe to the e-line of new units with VRF technology for both commercial applications and in applications such as shops, offices and large apartments, where quiet operation and compact size are important features. The result of the extreme attention to customer needs is the high energy efficiency with a COP up to 4.86 for a limited consumption, and the pipes up to 180 m for easy application in any type of application. The absolute flexibility of the system is completed by the wide range of indoor units that can be connected: 13 families for more than 100 models. The Mini SMMSe can be easily installed even in small spaces.
Specifikáció
  • Technical characteristics: - Available from 4, 5 and 6 HP (from 12.5 kW to 18 kW) with three-phase power supply - Applications in heating and cooling - High COP to ensure maximum energy savings. - Possibility to connect up to 13 units on the same circuit - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Easy to install: compact and lightweight unit
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMiniSMMSe3ph-minivrf1-04-05-06
  • TermékcsaládHVAC - Business VRF
  • TermékcsoportOutdoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1235
  • Szélesség (mm)990
  • Mélység (mm)390
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)125
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország