Termékek közzététele
Mini SMMSe trifase mini VRF      (outdoor unit)                           MCY-MHP 08 10 04HS8-E
TOSHIBA

Mini SMMSe trifase mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 08 10 04HS8-E

MINI VRF SYSTEM WITH THREE-PHASE HEAT PUMP - ll mini SMMSe 8HP and 10HP completes the e-line line with VRF technology for commercial, residential, business and hospitality applications. The Mini SMMSe 8HP and 10HP guarantees the optimal power supply of all internal units thanks to one of the best refrigerant flow management on the market and high performance for the excellent ratio between energy efficiency and consumption. The external unit is very compact and with the same capacity, the Mini SMMSe has a footprint of 50% less than the previous version. The advanced fan design allows maximum efficiency, while reducing noise and power consumption; In addition, the combination of the advanced compressor design and the control system means that the Mini SMMSe operates in a wide operating temperature range.
Specifikáció
  • Technical characteristics: - Available from 8 and 10 HP (from 22.4 kW to 28 kW) with three-phase power supply - Heating and cooling applications with two-tube technology - To be used in combination with internal VRF units, valve kits and VN heat exchangers - Possibility to connect up to 16 units on the same circuit - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility and special installations thanks to the maximum length of the pipes of 300 m; the maximum height difference of 30 m and the static head of 20 Pa - Extremely quiet application with PMV valve kit
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMiniSMMSe3ph-minivrf1-08-10
  • TermékcsaládHVAC - Business VRF
  • TermékcsoportOutdoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1740
  • Szélesség (mm)990
  • Mélység (mm)390
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)147
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek

4.2/5 csillag 4.2 (15)
2.3/5 csillag 2.3 (6)
4.9/5 csillag 4.9 (8)
4.8/5 csillag 4.8 (6)
2.4/5 csillag 2.4 (5)