Termékek közzététele
New Seiya (Indoor unit) RAS-B 05 07 10 13 16 18 E2KVG-E
TOSHIBA

New Seiya (Indoor unit) RAS-B 05 07 10 13 16 18 E2KVG-E

SEIYA, “Silent night” in Japanese, benefits from Toshiba’s latest innovative inverter and compressor technology. It is designed to deliver high performance, making everyday comfort a reality for all. SEIYA offers energy efficient A++ cooling and A++ heating performances, with R32 refrigerant. Compatible with Monosplit & Multisplit outdoor units (B-codes).
Specifikáció
  • Range of 7 sizes - from 1.5 kW to 6.5 kW in cooling and from 2.0 kW to 7.0 kW in heating High performance with SEER up to 7.00 and SCOP up to 4.60 Energy class A++/A++ in cooling and heating from size 5 to 16 and A++/A+ for sizes 18 and 24 DC Rotary, and DC Twin Rotary compressors for size 24 B-Code internal units for monosplit and multisplit systems (sizes 05, 07, 10, 13 and 16) Silent: up to 19 dB(A) for Outdoorunits Modern design with LED indicators Magic Coil and Self-cleaning function Thermal account and tax deduction of 110% and 65% Remote Wi-Fi control via App (optional - accessory sold separately)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNewSeiya-ras-5-7-10-13-16-18
  • TermékcsaládHVAC - Residential: air to air
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)293
  • Szélesség (mm)798
  • Mélység (mm)230
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)10
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek