Termékek közzététele
SHRMe VRF (outdoor unit)        MMY-MAP 16 18 20 06FT8P-E
TOSHIBA

SHRMe VRF (outdoor unit) MMY-MAP 16 18 20 06FT8P-E

HEAT RECOVERY VRF SYSTEMS - Toshiba presents SHRMe, the newest generation of heat recovery VRF systems. SHRMe allows you to simultaneously heat and cool buildings of any size, even very large. The new SHRMe systems take advantage of all Toshiba technological innovations that further increase comfort, reliability and energy efficiency. The new 4- and 6-output selectors with integrated sub-cooling exchangers and individual control of the downstream internal units maximize efficiency and allow precise comfort management.
Specifikáció
  • Technical characteristics: - Available from 16,18 and 20 HP (from 45 kW to 56 kW) with three-phase power supply - Heating and cooling applications with atre pipe system - High energy efficiency: ESEER above 7 on the whole range - Possibility to connect different elements by combining up to 54 HP - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility thanks to the maximum pipe length of 1000 m and the maximum distance between indoor and outdoor units of 235m - Excellent efficiency at partial loads with COP up to 5.93 to 50% and 5.80 to 30% of the load - Reduced floor space - Extended operating range: from -25 C in heating up to +46 C in cooling - Wave tool for easy monitoring via Smartphone (Android) of the system status
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSHRMe-vrf1-16-18-20
  • TermékcsaládHVAC - Business VRF
  • TermékcsoportOutdoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1830
  • Szélesség (mm)1600
  • Mélység (mm)780
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)377
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek