Termékek közzététele
Side blow mini VRF (outdoor unit)             MCY-MHP 06 06HT-E
TOSHIBA

Side blow mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 06 06HT-E

MINI VRF SYSTEM IN HEAT PUMP - The SideBlow VRF is the ideal product to meet the needs of commercial applications such as shops, bars and small offices, where high efficiency and ease of installation are important features. The operating range of up to -20 ºC of external temperature allows the system to heat at any latitude throughout the year. The absolute flexibility of the system is guaranteed by the wide range of indoor units that can be connected: 13 families for more than 100 models. The SideBlow VRF can be easily installed even in confined spaces and even where an air duct is required.
Specifikáció
  • Technical characteristics: - Available from 6 HP (18 kW) - Heating and cooling applications - High COP to ensure maximum energy savings. - Individual control of each internal unit with up to 8 units on the same circuit. - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Wide range of compressor speed modulation from 15% to 100% for high efficiency at partial loads. - Easy to install: compact and lightweight unit
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSideblow-minivrf1-06
  • TermékcsaládHVAC - Business VRF
  • TermékcsoportOutdoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1235
  • Szélesség (mm)990
  • Mélység (mm)390
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)116
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek

4.2/5 csillag 4.2 (15)
2.4/5 csillag 2.4 (5)
4.9/5 csillag 4.9 (8)
2.3/5 csillag 2.3 (6)