Termékek közzététele
Super Daiseikai 9 (Outdoor unit) RAS-10 13 16 PAVPG-E
TOSHIBA

Super Daiseikai 9 (Outdoor unit) RAS-10 13 16 PAVPG-E

The new Super Daiseikai 9 is equipped with R32 gas, the next-generation refrigerant with the lowest levels of GWP, so with a limited impact on CO2 emissions in the environment.
With Twin Rotary Inverter compressor, which modulates with high efficiency even at low loads, guarantees Super Daiseikai 9 guarantees an high efficiency even at part loads and boasts the highest seasonal efficiency with A++++ energy class in heating and cooling.
But the best result offers it in terms of room comfort as it combines a high noise level of up to 19 dB (A) with precise temperature control under user-defined conditions.

Specifikáció
  • Technical features: - Avaible sizes: 10, 13, 16 (from 2,5 to 4,5 kW) - SEER to 10,5 - SCOP to 5,2 - Energy Efficienty Class A+++/A+++ - Plasma air purifier and ionizer - Firplace function - Self-cleaning system - Control: Quiet mode, weekly timer, Eco mode, defrost mode
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSuperDaisekai9-10-13-16_unita-esterna
  • TermékcsaládHVAC - Residential: air to air
  • TermékcsoportOutdoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-12
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek