Termékek közzététele
Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E
TOSHIBA

Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E

Big Digital Inverter is the best solution for commercial applications.
These outdoor units are equipped with DC Twin Rotary Compressor with DC Hybrid Inverter technology. It allows a flowing start and a high energy efficency with the best comfort for the end-users.

With gas R410

Specifikáció
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20 to 23 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - Three phase Power Supply: matched with 2 or more indoor units
    - Max pipe length: 70 m
    - Combination in single system with cancealed duct high static pressure

    With gas R410

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBDI-R410-22-28
  • TermékcsaládHVAC - Light Commercial
  • TermékcsoportOutdoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1540
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)134
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Terminal Units
  • OmniClass szám23-33 41 00
  • OmniClass névHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek