Termékek közzététele
Concealed duct high static pressure RAV-SM 224 280 4DTP-E
TOSHIBA

Concealed duct high static pressure RAV-SM 224 280 4DTP-E

This is the Toshiba most powerful indoor unit. This cancealed duct is the solution to warm up/cool down very large space. These units could be also equipped with accessories to manage inlet and outlet air flow. Moreover, they have a service opening easy to access for an easy maintenance
Specifikáció
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20,2 to 23,7 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - 4 prevalence levels (form 50 to 250 Pa) setting by wired control
    - Air flow to 5.750 m3/h
    - Single phase match with Toshiba Big Digital Inverter R410

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócanalizzabile-AP-224-280
  • TermékcsaládHVAC - Light Commercial
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)448
  • Szélesség (mm)1400
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)97
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Terminal Units
  • OmniClass szám23-33 41 00
  • OmniClass névHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek

4.2/5 csillag 4.2 (15)
4.9/5 csillag 4.9 (8)
2.4/5 csillag 2.4 (5)
2.3/5 csillag 2.3 (6)