Termékek közzététele
Slim duct (Indoor unit) RAS- 07 10 13 U2DVG-E
TOSHIBA

Slim duct (Indoor unit) RAS- 07 10 13 U2DVG-E

These Ductable indoor units for Multisplit systems are suitable for residential applications. Compact, lightweight and quiet units, equipped with R32 gas with low environmental impact, can be installed in suspended ceilings up to a minimum height of 23 cm. Ductable systems are able to respond very well to heating and cooling solutions where the aesthetic appearance is particularly important. These systems can in fact be made almost invisible thanks to the installation in the false ceiling and the channeling of the supply and recovery air flow. It will then be possible to connect most air diffusion devices to the ducts depending on the needs. Air intake from both the bottom and rear. Four head levels available from 10Pa to 45Pa adjustable according to needs. Condensate drain pump included. Infrared remote control included.
Specifikáció
  • Full range: 6 sizes with two new sizes of 22 and 24 6 sizes 2,0 - 7,1 kW Ease of installation Low level of noise 4 selectable prevalence levels
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCanalizzabile-ribassata-ras-7-10-13
  • TermékcsaládHVAC - Residential: air to air
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)210
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)16
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek

4.8/5 csillag 4.8 (5)
4.2/5 csillag 4.2 (14)
2.4/5 csillag 2.4 (5)
2.3/5 csillag 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText