Termékek közzététele
Standard Duct (indoor unit) RAV-RM 110 140 160 1BTP-E
TOSHIBA

Standard Duct (indoor unit) RAV-RM 110 140 160 1BTP-E

The duct units guarantee optimal temperature condition in the place.
This is the ideal solution for these place where is required the lowest noise levels during operating and where there's not possibile to install a split, like banks and hotels.
Thank to high static pressure and height of 275 mm, thay could be installed everywhere.
They could be connected to flexible channels with optional flanges for an optimal air distribution.

Specifikáció
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140, 160 (from 5,0 to 14,0 kW) 

    - SEER to 7,50 

    - SCOP to 4,81 

    - Heating range to -27°C (with Super Digital Inverter R32)  

    - Cooling range -15°C to +52°C (with Super Digital Inverter R32)  

    - Drain pump integrated on the unit

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócanalizzabile-standard-110-140-160-rm-btp
  • TermékcsaládHVAC - Light Commercial
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)275
  • Szélesség (mm)1400
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)40
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek