Termékek közzététele
Concealed duct high static pressure (indoor unit) MMD-AP 072 096 6HP1-E
TOSHIBA

Concealed duct high static pressure (indoor unit) MMD-AP 072 096 6HP1-E

INDOOR UNIT CONCEALED DUCT TYPE WITH HIGH STATICT FOR INSTALLATION IN FALSE CEILING, FOR SYSTEM TYPE VRF WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE R410A REFRIGERANT.
Direct expansion multi-row battery with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant filters on the liquid side and on the gas side in order to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Fan with single-phase three-speed induction motor and low absorption with electrical protection by thermal switch.
Possibility of adjusting the static pressure of the fan in 6 steps.
Optional long life filter kit.
Optional condensate drain pump.
Pre-cut hole for primary air inlet.
In case of power failure of the machine, the system continues to operate and reports the anomaly.

Specifikáció
  • Technical details:
    - Available sizes: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 HP (from 5,6 to 28 kW in cooling mode) 
    - Easy to install and maintenance
    - Setting uo to 7 pervalence levels

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócanalizzabileAP-vrf-072-096
  • TermékcsaládHVAC - Business VRF
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Terminal Units
  • OmniClass szám23-33 41 00
  • OmniClass névHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek

4.8/5 csillag 4.8 (5)
4.2/5 csillag 4.2 (14)
2.4/5 csillag 2.4 (5)
2.3/5 csillag 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText