Termékek közzététele
Cassette 1-way (indoor unit) MMU-AP 015 18 24 4SH1-E
TOSHIBA

Cassette 1-way (indoor unit) MMU-AP 015 18 24 4SH1-E

SINGLE WAY CASSETTE TYPE INDOOR UNIT FOR INSTALLATION IN FALSE CEILING, FOR VRF TYPE SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE AND R410A REFRIGERANT,
Heat exchanger in copper tubes and high efficiency aluminium finning.
Condensate drain pump: head 850 mm.
Fan directly coupled to a single-phase three-speed induction motor, with electrical protection by means of a thermal switch.
Multi-row direct expansion coil with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant fluid filters on liquid and gas side in order to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Possibility of compensating the temperature during heating, to avoid air stratifications.
In the event of a power failure, the system continues to operate and indicates the fault.
Bonded for primary air on models 15 to 24.

Specifikáció
  • Technical features:
    - Avaible sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5 HP  (from 2,2 to 7,1 kW)
    - Equipped drain pump with high prevalence
    - Low sound level
    - Compact Hi-Tech Design

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócassetta-a-1-via-vrf-154-184-244
  • TermékcsaládHVAC - Business VRF
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)200
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)710
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Terminal Units
  • OmniClass szám23-33 41 00
  • OmniClass névHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek

4.8/5 csillag 4.8 (5)
4.2/5 csillag 4.2 (14)
2.4/5 csillag 2.4 (5)
2.3/5 csillag 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText