Termékek közzététele
Cassette 2-way (indoor unit)
MMU-AP 036 048 056 2WH1
TOSHIBA

Cassette 2-way (indoor unit) MMU-AP 036 048 056 2WH1

INDOOR UNIT 2-WAY CASSETTE TYPE FOR FLUSH INSTALLATION IN FALSE CEILING, FOR VRF SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE WITH REFRIGERANT R410A,
Heat exchanger in copper tubes and high efficiency aluminium finning.
Condensate drain pump: head 850 mm.
Fan directly coupled to a single-phase three-speed induction motor, with electrical protection by means of a thermal switch.
Multi-row direct expansion coil with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant fluid filters on liquid and gas side in order to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Possibility of compensating the temperature during heating, to avoid air stratifications.
In the event of a power failure, the system continues to operate and indicates the fault.

Specifikáció
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 70.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2.2 to 16,0 kW)
    - Equipped drain pump
    - Standard filter system
    - Outside air intake

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócassetta-a-2-vie-vrf-362-482-562
  • TermékcsaládHVAC - Business VRF
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)345
  • Szélesség (mm)1600
  • Mélység (mm)570
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)36
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Terminal Units
  • OmniClass szám23-33 41 00
  • OmniClass névHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek