Termékek közzététele
Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 110 140 1UTP-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) RAV-RM 110 140 1UTP-E

This standard cassette integrates itself in any architectural style.
This unit garantees an uniform air distribution in the room and great comfort experience, thank to its grid, designed with most innovative fluid-dynamic technologies.
It's a perfect solution for commercial applications.
The wind direction and swing operation can be set individually by each louver, which can be set into memory for future use.

Specifikáció
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 5,0 to 12,5) 

    - SEER to 8,80- SCOP to 5,22 

    - 3 various swing types available 

    - Easy maintenace thanks to removable panel

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

    Energy label up to A+++/A+++ (size 80 with Super Digital Inverter)

    Panel: RBC-U31PGP(W) - dimensions: 30 x 950 x 950 mm - weight: 4,2 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócassetta-standard-110-140-rm-utp
  • TermékcsaládHVAC - Light Commercial
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)319
  • Szélesség (mm)840
  • Mélység (mm)840
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)24
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek