Termékek közzététele
Digital Inverter (outdoor unit) RAV-GM 30 40 56 80 1ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter (outdoor unit) RAV-GM 30 40 56 80 1ATP-E

Toshiba Digital Inverter brings state-of-the-art inverter technology to the commercial sector, offering considerable advantages in terms of capacity, energy savings, optimised control, lower refrigerant charge and utilising the smallest physical dimensions and lightest range of outdoor units in the industry. Up to 12.8 kW in only 890mm height and 69kg Wide adaptability. Compatible with a wide choice of indoor units : 4 way cassette, 4-way compact cassette, slim duct, standard duct, high wall and ceiling. Night operation mode to minimize the outdoor unit sound as low as 33dB (A)Efficiency & energy savings. The Vector Intelligent Drive Unit (IPDU) technology ensures. Power limitation by 1% step between 50% and 100% load for optimal capacity controlEasy to maintain. Removable corner panels for easy access. Auto diagnostic function.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDigital-Inverter-rav-30-40-56-80
  • TermékcsaládHVAC - Light Commercial
  • TermékcsoportOutdoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)550
  • Szélesség (mm)780
  • Mélység (mm)290
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • OmniClass szám23-33 39 00
  • OmniClass névAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek