Termékek közzététele
LC parete 90 idu
TOSHIBA

LC parete 90 idu

RAV-RM for applications with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 and R410 RAV-RM and RAV-GM for applications with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 and R410
Specifikáció
  • With its particularly attractive design, this wall unit is ideal for offices, restaurants and all environments where particular elegance is required. High energy efficiency: class A + in both cooling and seasonal heating (size 56). The range consists of a new size 110 of 10.0 kW in cooling and 11.2 kW in cooling, which can only be combined with the Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 condensers. HEAT PUMPS DIGITAL / SUPER DIGITAL INVERTER R32 and R410 ELEGANT DESIGN Discover the BIM object: 1HP and 1.5HP wall, 2HP and 3HP wall Main features Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R410 Special battery coating for removing impurities. The automatic adjustment mode of the deflector fins allows an optimal distribution of air throughout the environment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLC_parete_90_idu
  • TermékcsaládHVAC - Light Commercial
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Terminal Units
  • OmniClass szám23-33 41 00
  • OmniClass névHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek

4.8/5 csillag 4.8 (5)
4.2/5 csillag 4.2 (14)
2.4/5 csillag 2.4 (5)
2.3/5 csillag 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText