Termékek közzététele
Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 30 40 1KRTP-E
TOSHIBA

Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 30 40 1KRTP-E

This hi-wall unit is the perfect solution for offices, restaurants and in any environment where elegant is required. Twin Rotary compressor with Hybrid Inverter allows to optimal power management. The system is equipped with "New IAQ Filter" to create a fresh and healthy enviroment
Specifikáció
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40 (2,5 and 3,6 kW)
    - SEER to 6,36
    - SCOP to 4,22
    - Heating range to -15°C
    - Cooling range to -15°C
    - New IAQ Filter

    To be used with Toshiba Digital Inverter

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóparete-30-40-rm-ktrp
  • TermékcsaládHVAC - Light Commercial
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)293
  • Szélesség (mm)798
  • Mélység (mm)230
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)10
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Terminal Units
  • OmniClass szám23-33 41 00
  • OmniClass névHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek

4.2/5 csillag 4.2 (15)
4.9/5 csillag 4.9 (8)
2.4/5 csillag 2.4 (5)
2.3/5 csillag 2.3 (6)