Termékek közzététele
Floor standing concealed (indoor unit)MML-AP 007 009 012 4BH1-E
TOSHIBA

Floor standing concealed (indoor unit)MML-AP 007 009 012 4BH1-E

INDOOR UNIT FOR FLOOR INSTALLATION
FOR VRF TYPE SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE
REFRIGERANT R-410A ,
Recirculating air intake located at the bottom of the unit along the longitudinal axis 
of the same air supply positioned in the upper part of the unit
Fan directly coupled to single-phase three-speed induction motor, 
with electrical protection by thermal switch
Regenerable and washable synthetic fibre filters, located at the bottom of the unit
Direct expansion multi-row battery with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant filters on liquid and gas side to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Condensate collection tray.
In case of power failure of the machine, the remaining system continues to operate and signals the anomaly.

Specifikáció
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 0.8 - 1 - 1.25 - 1.7 - 2 - 2.5 HP (from 2,2 to 7,1 kW in cooling mode)
    - Undetectable operation
    - Easy to access bucket for condensation drain

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópavimento-da-incasso-vrf-74-124
  • TermékcsaládHVAC - Business VRF
  • TermékcsoportIndoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Terminal Units
  • OmniClass szám23-33 41 00
  • OmniClass névHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa
Olaszország

Hasonló termékek

4.8/5 csillag 4.8 (5)
4.2/5 csillag 4.2 (14)
2.4/5 csillag 2.4 (5)
2.3/5 csillag 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText