Termékek közzététele
Seiya (Outdoor unit) RAS- 16 18 24 J2AVG-E
TOSHIBA

Seiya (Outdoor unit) RAS- 16 18 24 J2AVG-E

The range of the Seiya unit consists of 7 sizes, from 1.5 kW to 6.5 kW in cooling and from 2.0 kW to 7.0 kW in heating, designed to provide the ideal climate throughout the year for any type of environment. The Seiya are equipped with DC Rotary compressors, except size 24 which has a DC Twin Rotary compressor; performance is high with SEER up to 6.1 and SCOP up to 4. In cooling, the units reach energy class A++ ; in heating, instead, from size 5 to 16 are classified in A++ and from size 18 to 24 in A+. The operating range is wide and ensures maximum comfort by operating from -15 C in heating up to +46 C in cooling. The Silent function reduces the sound power level of the external unit by reducing the noise pollution gen
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSeiya-ras-16-18-24
  • TermékcsaládHVAC - Residential: air to air
  • TermékcsoportOutdoor unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)550
  • Szélesség (mm)780
  • Mélység (mm)290
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódEF_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC